Aluminum Electronic Touchpad Carts

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4 nga 5 yje4.4(5 vlerësime)

Simple touchpad entry with key override

1-8 digits
Operates on alkaline batteries
User code is stored when battery power is lost or removed
Audible low battery indicator
Continuous alarm sounds when code is incorrectly entered four times
Plastic top
Accessory panels
Stabilizing frame with bumper
Aluminum mounting tracks

Specifikim
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


Specifikime teknike
  • Referencë unikealuminum_electronic_touchpad_cart
  • Familja e produkteveMedical
  • Grupi i produkteveScientific and Medical Furnishings
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)46.34
  • Gjerësia (inçet)34.45
  • Thellësisë (inçet)25.24
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)92
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMedical trolleys
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCarts
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT