arwa-pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout
arwa

arwa-pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout

Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 180 mm, fixed spout
Specifikim
  • Projection 180 mm, fixed spout
Specifikime teknike
  • Referencë unike9-01722-100-000
  • Familja e produktevearwa-pure
  • Grupi i produkteveFaucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)0.98
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe
Zvicër