arwa-twinplus, Bath faucet, mounting 153 mm
arwa

arwa-twinplus, Bath faucet, mounting 153 mm

Thermostatic bath mixer, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Specifikim
  • Bath faucet
Specifikime teknike
  • Referencë unike9-05461-100-000
  • Familja e produktevearwa-twinplus
  • Grupi i produkteveFaucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-12-23
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)3.37
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar

Rajoni i disponueshëm

Europe
Switzerland
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit