78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Të arkivuara

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Specifikime teknike
  • Referencë unike78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Familja e produktevePipe Joining Systems
  • Grupi i produkteveGrooved > Flow Control > Check Valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDuctile Iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011469
  • Emri ETIMCheck valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 PërshkrimCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures