Storage system Cubas Metal shelf 1000x440x1570
Storage system Cubas Metal shelf 1000x440x1570

    Storage system Cubas Metal shelf 1000x440x1570

    Cubas | Storage system

    Innovative. Mobile modules that are able to flexibly adapt changing user requirements at any time. Cubas combines innovative design with a high level of functionality.

    Specifikim
      • Functional storage solution and room divider
      • The shape and colour of all modules is customisable
      • Easy to assemble without tools, quickly reconfigured
      • Wide range of design options
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStorage_system_Cubas_Metal_shelf_1000x440x1570
    • Familja e produkteveOffice Furniture
    • Grupi i produkteveStorage system
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)820
    • Gjerësia (mm)2000
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Andorra
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit