Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
    ATECH SAS

    Art Tembe barrier

    Choose the Art Tembe public barrier for a green public space. Inspired by Tembe art in Guyana, this barrier is unique!

    Specifikim
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeart-tembe-barrier
    • Familja e produkteveUrban Furniture
    • Grupi i produkteveArt Tembe range
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)41
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm