Urban garden – Prisme "4"
ATECH SAS

Urban garden – Prisme "4"

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)

Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

Specifikim
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Specifikime teknike
  • Referencë unikeATC010012
  • Familja e produkteveUrban Furniture
  • Grupi i produkteveOutdoor Furniture
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)450
  • Gjerësia (mm)3750
  • Thellësia (mm)1850
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)600
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm