Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
    ATECH SAS

    Console – GAÏA

    Discover the GAÏA console, a product incorporating a planter and an insect hotel to plant and encourage the development of biodiversity.

    Specifikim
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixing:

      To be placed on the ground
      Option:

      Bird feeder on request

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeATC010031
    • Familja e produkteveUrban Furniture
    • Grupi i produkteveOutdoor Furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-12-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)4250
    • Thellësia (mm)3000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)500
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm