Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

The primary components of the Audacy Wireless Controls system; these easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Specifikim
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Specifikime teknike
  • Referencë unikeluminaire_controller_internal
  • Familja e produkteveLighting Devices
  • Grupi i produkteveLighting Controllers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)0.99
  • Gjerësia (inçet)3.52
  • Thellësisë (inçet)1.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_47
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClass Number23-35 37 17 11
  • OmniClass TitleLighting Dimmer Rheostats