Lunaria Pro 295x295

Lunaria Pro 295x295

Aura Lunaria is a recessed LED panel for schools, offices and hospitals. It can be customized with unique accessories, such as skylight module or exciting design patterns and the smart function ActiveAhead. Meets anti-glare required for offices (UGR 19).
Specifikime teknike
  • Referencë unikelunaria_pro_295
  • Familja e produkteveLighting
  • Grupi i produkteveRecessed
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-10-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)10
  • Gjerësia (mm)295
  • Thellësia (mm)295
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.05
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 PërshkrimRecessed luminaires