Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
axor/products/1751b73e-0553-4af7-b097-5bc5af276ded
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Në dispozicion në SHBA
AXOR
Ndjek
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
12597USA
Familja e produkteve
Body showers
Grupi i produkteve
AXOR ShowerComposition
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2023-07-19
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.axor-design.com/articledetail--12597001
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Gjermani
Prodhuar në
Gjermani
Weight Net (kg)
1
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
Rajoni i disponueshëm
North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Shkarko
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Shkarko
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Shkarko
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Shkarko
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Shkarko
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Shkarko