AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 1.75 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 1.75 GPM with shoulder shower

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 1.75 GPM with shoulder shower
Specifikim
  • Surfaces: - 12793001 Chrome - 12793251 Brushed Gold Optic - 12793341 Brushed Black Chrome - 12793671 Matt Black - 12793821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • with non-return valve
Specifikime teknike
  • Referencë unike12793USA
  • Familja e produkteveShower combination
  • Grupi i produkteveAXOR ShowerComposition
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)7.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit