AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
Specifikim
  • Surfaces: - 12796001 Chrome - 12796251 Brushed Gold Optic - 12796341 Brushed Black Chrome - 12796671 Matt Black - 12796821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 250 x 250 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • with non-return valve
Specifikime teknike
  • Referencë unike12796USA
  • Familja e produkteveShower combination
  • Grupi i produkteveAXOR ShowerComposition
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)11.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit