AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
Specifikim
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Specifikime teknike
  • Referencë unike15487181
  • Familja e produkteveAXOR
  • Grupi i produkteveConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)24.65
  • Gjerësia (mm)18.2
  • Thellësia (mm)3
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)2.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures