AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
    AXOR

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle
    Specifikim
    • · connection type: DN15/DN20
    Specifikime teknike
    • Referencë unike16872820
    • Familja e produkteveAXOR Montreux
    • Grupi i produkteveShut-off valves
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)103
    • Gjerësia (mm)60
    • Thellësia (mm)113
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.495
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures