AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
    Specifikim
    • · length 390 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Specifikime teknike
    • Referencë unike26431820
    • Familja e produkteveAXOR ShowerSolutions
    • Grupi i produkteveSupplies
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)91
    • Gjerësia (mm)91
    • Thellësia (mm)406
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.572
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures