AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    Specifikim
    • · length 100 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Specifikime teknike
    • Referencë unike26432820
    • Familja e produkteveAXOR ShowerSolutions
    • Grupi i produkteveSupplies
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)91
    • Thellësia (mm)91
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures