AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    Specifikim
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    Specifikime teknike
    • Referencë unike27348820
    • Familja e produkteveAXOR Montreux
    • Grupi i produkteveShower arms
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)93
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures