Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
axor/products/32bd7b93-36ea-4530-aa40-e2bea058ed4c
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
Në dispozicion në SHBA
AXOR
Ndjek
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Surfaces: - 28615251 Brushed Gold Optic - 28615341 Brushed Black Chrome - 28615001 Chrome - 28615821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
28615USA
Familja e produkteve
AXOR Starck
Grupi i produkteve
Overhead showers
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-09-28
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
3
Gjerësia (mm)
7
Thellësia (mm)
7
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.axor-design.com/articledetail--28615251
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Gjermani
Prodhuar në
Gjermani
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Terminali Sanitar
Kodi ETIM
EC011383
Emri ETIM
Shower head
Emrin UNSPSC
Showers
UNSPSC code
30181503
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Përshkrim
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Showers
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Rajoni i disponueshëm
North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Shkarko
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Shkarko
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Shkarko
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Shkarko
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Shkarko
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Shkarko