AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    Specifikim
    • Surfaces: - 36120001 Chrome - 36120671 Matt Black Specification: • projection 114 mm • aerator with ball pivot • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifikime teknike
    • Referencë unike36120USA
    • Familja e produkteveAXOR Citterio E
    • Grupi i produkteveBidet mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)189
    • Gjerësia (mm)60
    • Thellësia (mm)154
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara