36737XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
AXOR

36737XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
Specifikim
  • Surfaces: - 36737000 Chrome - 36737140 Brushed Bronze - 36737250 Brushed Gold Optic - 36737300 Polished Red Gold - 36737310 Brushed Red Gold - 36737330 Polished Black Chrome - 36737340 Brushed Black Chrome - 36737670 Matt Black - 36737700 Matt White - 36737800 Stainless Steel Optic - 36737820 Brushed Nickel - 36737950 Brushed Brass - 36737990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Specifikime teknike
  • Referencë unike36737XXX
  • Familja e produkteveAXOR Wall outlet Fine
  • Grupi i produkteveAXOR Wall outlet Fine
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)65
  • Gjerësia (mm)65
  • Thellësia (mm)40
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010905
  • Emri ETIMShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers