36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Specifikim
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Specifikime teknike
  • Referencë unike36739CHN
  • Familja e produkteveAXOR Wall outlet Fine
  • Grupi i produkteveAXOR Wall outlet Fine
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)65
  • Gjerësia (mm)65
  • Thellësia (mm)40
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.27
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010905
  • Emri ETIMShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Rajoni i disponueshëm

Asia