AXOR Uno Towel hook
AXOR Uno Towel hook
    AXOR

    AXOR Uno Towel hook

    AXOR Uno Towel hook
    Specifikim
    • Surfaces: - 41537000 Chrome - 41537020 Polished Chrome - 41537090 Chrome/Gold Optic - 41537130 Polished Bronze - 41537140 Brushed Bronze - 41537250 Brushed Gold Optic - 41537260 Brushed Chrome - 41537300 Polished Red Gold - 41537310 Brushed Red Gold - 41537330 Polished Black Chrome - 41537340 Brushed Black Chrome - 41537420 Platinum - 41537800 Stainless Steel Optic - 41537810 Satinox - 41537820 Brushed Nickel - 41537830 Polished Nickel - 41537880 Satin Chrome - 41537930 Polished Brass - 41537950 Brushed Brass - 41537990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike41537XXX
    • Familja e produkteveAXOR Uno
    • Grupi i produkteveHooks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Gjerësia (mm)30
    • Thellësia (mm)40
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)91.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia