AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    Specifikim
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike42626XXX
    • Familja e produkteveAXOR Universal Rectangular
    • Grupi i produkteveTowel holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)57
    • Thellësia (mm)380
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010551
    • Emri ETIMTowel holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia