AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder
AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder

    AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder
    Specifikim
    • Surfaces: - 42656007 Chrome - 42656677 Matt Black - 42656347 Brushed Black Chrome - 42656997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike42656CHN
    • Familja e produkteveAXOR Universal Rectangular
    • Grupi i produkteveRoll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)55
    • Gjerësia (mm)177
    • Thellësia (mm)83
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010553
    • Emri ETIMToilet roll holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Kinë