AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Specifikim
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Specifikime teknike
  • Referencë unike42811CHN
  • Familja e produkteveAXOR Universal Circular
  • Grupi i produkteveHooks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)25
  • Gjerësia (mm)25
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)100
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia
Kinë