AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    Specifikim
    • Surfaces: - 42818671 Matt Black - 42818001 Chrome - 42818801 Stainless Steel Optic - 42818831 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • 2⅛” maximum counter depth • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Specifikime teknike
    • Referencë unike42818USA
    • Familja e produkteveAXOR Uno
    • Grupi i produkteveSink accessoires
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)71
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)123
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011315
    • Emri ETIMKitchen sink
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara