AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820
AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820

    AXOR Uno Bath spout straight floor-standing
    Specifikim
    • · connection type: basic set · projection 226 mm · free-standing installation · flow rate: 20 l/min · spray type: normal spray
    Specifikime teknike
    • Referencë unike45412820
    • Familja e produkteveAXOR Uno
    • Grupi i produkteveBath fillers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)838
    • Gjerësia (mm)124
    • Thellësia (mm)304
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures