AXOR Edge bas.m.190 USA chr
AXOR

AXOR Edge bas.m.190 USA chr

AXOR Edge Single lever basin mixer 190 with push-open waste set
Specifikim
  • Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
Specifikime teknike
  • Referencë unike46020001
  • Familja e produkteveAXOR Edge
  • Grupi i produkteveBasin mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)220
  • Gjerësia (mm)127
  • Thellësia (mm)224
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)4.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara