AXOR Edge porter unit struc CN chr
AXOR Edge porter unit struc CN chr
    AXOR

    AXOR Edge porter unit struc CN chr

    AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut
    Specifikim
    • Surfaces: - 46521007 Chrome - 46521137 Polished Bronze - 46521307 Polished Red Gold - 46521337 Polished Black Chrome - 46521997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 2 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Specifikime teknike
    • Referencë unike46521007
    • Familja e produkteveAXOR Edge
    • Grupi i produkteveWall outlet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)715
    • Gjerësia (mm)159
    • Thellësia (mm)58
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)2.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010905
    • Emri ETIMShower connecting piece
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia