AXOR Edge TH conc. w/shut-off div.diam.cut
AXOR Edge TH conc. w/shut-off div.diam.cut
    AXOR

    AXOR Edge TH conc. w/shut-off div.diam.cut

    AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve - diamond cut
    Specifikim
    • Surfaces: - 46761020 Polished Chrome - 46761830 Polished Nickel - 46761930 Polished Brass - 46761000 Chrome - 46761130 Polished Bronze - 46761300 Polished Red Gold - 46761330 Polished Black Chrome - 46761990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifikime teknike
    • Referencë unike46761000
    • Familja e produkteveAXOR Edge
    • Grupi i produkteveShower thermostat
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)172
    • Gjerësia (mm)172
    • Thellësia (mm)52
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)3.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011329
    • Emri ETIMShower mixing tap
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia