48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    AXOR

    48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM

    AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    Specifikim
    • Surfaces: - 48652701 Matt White - 48652001 Chrome - 48652671 Matt Black - 48652341 Brushed Black Chrome - 48652251 Brushed Gold Optic - 48652821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifikime teknike
    • Referencë unike48652USA
    • Familja e produkteveAXOR One
    • Grupi i produkteveHand showers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)9.76
    • Gjerësia (mm)5.12
    • Thellësia (mm)2.13
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010161
    • Emri ETIMHand shower
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara