48772USA AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772USA AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
Specifikim
  • Surfaces:

    - 48772001 Chrome

    - 48772141 Brushed Bronze

    - 48772251 Brushed Gold Optic

    - 48772331 Polished Black Chrome

    - 48772341 Brushed Black Chrome

    - 48772671 Matt Black

    - 48772821 Brushed Nickel

    - 48772831 Polished Nickel

    - 48772951 Brushed Brass

    - 48772991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Specifikime teknike
  • Referencë unike48772USA
  • Familja e produkteveShut-off valve
  • Grupi i produkteveAXOR One
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-07-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.42
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011344
  • Emri ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Emrin UNSPSCValve parts or accessories
  • UNSPSC code40141616
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit