AXOR One Basic set for showerpipe
AXOR One Basic set for showerpipe
    AXOR

    AXOR One Basic set for showerpipe

    AXOR One Basic set for showerpipe
    Specifikim
    • Surfaces: - 48798180 n.a. Specification: • suitable for AXOR One Showerpipe 48790XXX • connection dimension: G ½ • sound-decoupled installation • AXOR One Showerpipe 48790XXX
    Specifikime teknike
    • Referencë unike48798XXX
    • Familja e produkteveAXOR One
    • Grupi i produkteveConcealed Basic set bath/shower mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1009
    • Gjerësia (mm)66
    • Thellësia (mm)91
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)2.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017640
    • Emri ETIMSanitary showers
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia