MORTEN WALL 4000K DGR wall lamp

MORTEN WALL 4000K DGR wall lamp

The MORTEN WALL 4000K DGR wall lamp is a contemporary wall light created for crisp, comfortable light as bedside lighting. It’s made from aluminum with a matte dark gray finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from an integrated LED module with 10 W, 4000 K, and 230 V. Practical details: IP54 protection, 1 light point, and approx. 13.5 cm wide × 20 cm high. Great for residential and contract projects where style and efficiency need to work together. Product code: AZ6638.
Specifikim
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 7 Wall base width [cm]: 8.5 Lampshade width [cm]: 13.5 Wall base height [cm]: 9 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 13.5 Materials and colors Wall base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP54 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 4000 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 22.5 Box height 1 [cm]: 16 Box depth 1 [cm]: 8.5
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAZ6638
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-02-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit