BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST
BAL

BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST

Highly flexible and deformable, BAL Flex Fibre Plus is anything but standard! With a 3 hour working time, 60 minute open time, Flex Fibre Plus can be grouted in as little as 4 hours! Use up to 20mm bed depth for imperfect backgrounds. Ideal for large formats, it has gel rheology – maintaining its structure – plus excellent non-slump and non-slip properties.

Flex Fibre Plus provides superb features and benefits for architects and designers specifying large format tiling projects. Flex Fibre Plus provides a fast track solution where longer working and open times are required in hot and humid conditions – or for particularly complex installations. Plus it comes with Topps Tiles Lifetime Guarantee.

Specifikim
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 3 Hours

    GROUT AFTER: 4-6 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBAL-Flex-Fibre-Plus
  • Familja e produkteveTile & Stone Installation System
  • Grupi i produkteveFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCementitious
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Pllaka
  • IFC classificationKat
  • Emrin UNSPSCFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit