BAL Tank It
BAL

BAL Tank It

BAL Tank-it is the ultimate waterproofing kit providing complete protection in any environment. It is suitable for use internally or externally to waterproof areas prior to tiling. Rapid-setting, BAL Tank-it can be tiled after only 90 minutes for fast-track project completion – what’s more no priming or matting is required. Available in a simple two-part mix (plus scrim tape), BAL Tank-it is easy to use and will fully seal walls and floors of total immersion areas such as pools, fountains, spas , balconies and terraces (approved design required). For a total tanking solution then look no further than BAL Tank-it. With EN Classification BS EN 14891, BAL Tank-it is suitable for a wide range of internal and external tiling projects – including total immersion. Easy to use it can be applied simply using a standard notched trowel, brush or roller. As well as outstanding performance, Tank-it comes with a full back-up technical support and a 25 year guarantee for complete peace of mind.
Specifikim
  • Bed Thickness- 0.5mm per coat (1mm max) Pot Life- 45 minutes Setting Time- 90 minutes
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBAL-Tank-It
  • Familja e produkteveTile & Stone Installation System
  • Grupi i produkteveWaterproofing
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-24
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolymer-modified cementitious
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Pllaka
  • IFC classificationKat
  • Emrin UNSPSCFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Rajoni i disponueshëm

Europe
Irlandë
Mbretëria e Bashkuar
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit