Pivot door
Barausse
Të arkivuara

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Specifikim



Specifikime teknike
  • Referencë unikeBilico
  • Familja e produkteveInterior door
  • Grupi i produkteveStandard door
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-22
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Ritëm
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 PërshkrimDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlush Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors