Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    Specifikim
    • 5500 lumen
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMedea-M
    • Familja e produkteveHigh End Residential projector
    • Grupi i produkteveHigh End Residential projector
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)227
    • Gjerësia (mm)480
    • Thellësia (mm)680
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilat
    • Materiali dytësorAkrilat
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)26
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEC000690
    • Emri ETIMVideo projector
    • Emrin UNSPSCVideo projectors
    • UNSPSC code45111616
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
    • Uniclass 2015 PërshkrimProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Projectors
    • OmniClass Number23-37 15 19
    • OmniClass TitleVideo Projectors