UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    Specifikim
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeunisee-500-uni-0005
    • Familja e produkteveEnterprise
    • Grupi i produkteveLarge Video Wall
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)682
    • Gjerësia (mm)1211.4
    • Thellësia (mm)167
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)35.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Vizuale - Televizor
    • IFC classificationElement elektrik
    • Kodi ETIMEC001630
    • Emri ETIMTelevision
    • Emrin UNSPSCVisual presenters
    • UNSPSC code45111810
    • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
    • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
    • OmniClass TitleVisual Devices