UniSee II
Barco

UniSee II

55" 800 nits.
Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 800 nit.

Specifikim
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
    • Power consumption with Int. power supply: 225 W
    • Power consumption with Ext. power supply: 220 W
Specifikime teknike
  • Referencë unikeunisee-II
  • Familja e produkteveEnterprise
  • Grupi i produkteveLarge Video Wall
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)682
  • Gjerësia (mm)1211.4
  • Thellësia (mm)167
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Vizuale - Televizor
  • IFC classificationElement elektrik
  • Kodi ETIMEC001630
  • Emri ETIMTelevision
  • Emrin UNSPSCVisual presenters
  • UNSPSC code45111810
  • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
  • OmniClass TitleVisual Devices
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
Produkte të ngjashme