XDL-4K30
Barco

XDL-4K30

The XDL-4K30 boasts 30,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible
RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.

Specifikim
  • 30000 lumen RGB laser projector

Specifikime teknike
  • Referencë unikexdl-4k30
  • Familja e produkteveInstallation projectors
  • Grupi i produkteveLarge venue projectors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)706
  • Gjerësia (mm)744
  • Thellësia (mm)1445
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)200
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • Kodi ETIMEC000690
  • Emri ETIMVideo projector
  • Emrin UNSPSCVideo projectors
  • UNSPSC code45111616
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
  • Uniclass 2015 PërshkrimProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
  • OmniClass Number23-37 15 19
  • OmniClass TitleVideo Projectors
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
Produkte të ngjashme