XT1.2
XT1.2
XT1.2
    Barco

    XT1.2

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    Specifikim
      • 1.2mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Specifikime teknike
    • Referencë unikext1-2
    • Familja e produkteveLED Displays
    • Grupi i produkteveXT series
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)343.08
    • Gjerësia (mm)609.92
    • Thellësia (mm)71
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëBelgjikë
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)7.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Vizuale - Televizor
    • IFC classificationElement elektrik
    • Emrin UNSPSCVisual presenters
    • UNSPSC code45111810
    • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
    • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
    • OmniClass TitleVisual Devices