W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional 100% free cooling economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Specifikim
  • W18A*P - W72A*P & W18L*P - W36L*P

    • Up to 11.3 EER
    • PLC Control Module
    • Copeland scroll compressors
    • R-454B green refrigerant
    • Copper tube / aluminum fin coils
    • Optional Free Cooling Economizer
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Specifikime teknike
  • Referencë unikew72afp-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Familja e produkteveBranded Products
  • Grupi i produkteveMulti-Tec
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-16
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationShkëmbyesi i nxehtësisë
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners