BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    Të arkivuara

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    Specifikim
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeacousticwoodwooltiles-circle
    • Familja e produkteveBAUX Acoustic Wood Wool
    • Grupi i produkteveBAUX Acoustic Tiles
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2020-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)580
    • Gjerësia (mm)580
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇimento
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Panele dhe aksesorë akustikë
    • OmniClass Number23-15 13 19 35
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment