BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
    BAUX

    BAUX Acoustic 3d Pixels

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Pixel comes in three thicknesses, small 25mm, 50mm and 70mm.

    Specifikim
    • By adding a three-dimensional structure to our product line we are introducing a new and exciting element of design as well as an added acoustic function. In smaller rooms, you may experience issues with fluttering echoes and early short sound reflection. The new BAUX Acoustic 3D Pixel is designed to both break up sound waves as well as absorb them.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeacousticwoodwooltiles-pixels
    • Familja e produkteveBAUX Acoustic Wood Wool
    • Grupi i produkteveBAUX Acoustic Tiles
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2020-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)290
    • Gjerësia (mm)290
    • Thellësia (mm)70
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇimento
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Panele dhe aksesorë akustikë
    • IFC classificationMur
    • OmniClass Number23-15 13 19 35
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit