VENERE - PLANTER
VENERE - PLANTER
    Të arkivuara

    VENERE - PLANTER

    "VENERE" mod. planter consisting of a planter monolithic equipped with water reserve device with integrated overflow drain which guarantees a right degree of soil moisture avoiding that all the water introduced inside is dispersed."
    Specifikim
    • VENERE PLANTER IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) BUSH-HAMMERED ANTI-DECAY VARNISH
    Specifikime teknike
    • Referencë unike0FIPP002
    • Familja e produkteveVENERE
    • Grupi i produkteveVENERE
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)590
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGranite
    • Materiali dytësorGranite
    • Weight Net (kg)800
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • OmniClass Number23-11 27 13 17
    • OmniClass TitlePlanters