CLOUD-30
Belux

CLOUD-30

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Specifikime teknike
  • Referencë unike51002403-30
  • Familja e produkteveSuspension lights
  • Grupi i produkteveCLOUD
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-05-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)520
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorLetër
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115