BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

SIZE is the generous dimensioning of light and shape and has been designed with a bell in mind. The thick-walled etched glass body sheds light into itself and creates a pleasant ambiance in the room. In addition, the light is deflected broadly onto the table surface, giving the table a lively shading. Due to the shape SIZE has a clear direction and can be used over long tables also.
Specifikime teknike
  • Referencë unike51002800
  • Familja e produkteveEnergy Save
  • Grupi i produkteveSIZE
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-01-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit