The EASYtop CUT screw is a particle board screw and comes in several variants:
Countersunk head with milling ribs, steel, zinc-plated
4 mm Ø Head: 8 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-70mm
4,5 mm Ø Head: 9 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 45mm-80mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-120mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX25 Total length range: 40mm-120mm
6 mm Ø Head: 12 mm Screw Drive: TX30 Total length range: 60mm-180mm
Rajoni i disponueshëm
| Europe |
|---|
Andorrë |
Austri |
Belgjikë |
Bjellorusi |
Bosnjë dhe Hercegovinë |
Bulgari |
Danimarkë |
Estoni |
Finlandë |
Francë |
Gërnzi |
Gjermani |
Gjibraltar |
Greqi |
Holandë |
Hungari |
Ishujt Faroe |
Itali |
Kroacia |
Letoni |
Lihtenshtajn |
Lituani |
Luksemburg |
Mali i Zi |
Maltë |
Maqedonia e Veriut |
Moldovë |
Monako |
Norvegji |
Poloni |
Portugali |
Qipro |
Qyteti i Vatikanit |
Republika Çeke |
Rumani |
San-Marino |
Serbi |
Shqipëri |
Sllovaki |
Sllovenia |
Spanjë |
Suedi |
Svalbard dhe Jan Mayen |
Ukrainë |
Xhersej |
Zvicër |